iglidur® G, фланец лагер с две дупки, mm

Класика със отлично съотношение цена/качество

iglidur® G, фланец лагер с две дупки, mm
iglidur® G, фланец лагер с две дупки, mm drawing
1 от 2
iglidur® G, фланец лагер с две дупки, mm
iglidur® G, фланец лагер с две дупки, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: GFL-25
  • Материал: iglidur® G
  • Форма: Фланцови лагери
  • Размери:
    • d1 25 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Висока износоустойчивост
  • Устойчивост на прах и замърсяване
  • рентабилен
iglidur® - фланцов лагер с два отвора, без нужда от поддръжка
 
С този тип е възможно ползването на висококачествени плъзгащи лагери iglidur® на места, където препоръчителните толеранси на отвор за корпус не са възможни. Поради типа на лагера, са възможни високи натоварвания, въпреки че се поставят минимални изисквания към прецизността на корпуса.
 
Фланцовият лагер iglidur® G покрива изключително широк спектър от различни изисквания. Материалът е идеален за универсални приложения, истински „универсален боец“. Типични приложения са от средно до високо натоварване, средни скорости на повърхността и средни температури. iglidur® G е многобоецът сред материалите iglidur®. Той се представя отлично във всички технически дисциплини и е класически универсален продукт, предимно по отношение на общите, механични, термични и трибологични спецификации.
  • Много добра износоустойчивост
  • Лек
  • Без смазване
 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходимо фланцово лагер с болтов монтаж
  • Когато използването на лагер тип "клипс" като решение за захранващ канал не е достатъчно
  • При наличие на изключително високи толеранси на абсорбция
  • Когато пресовото пасване на вмъкнат лагер не е достатъчно, за да закрепи лагера аксиално
Кога не трябва да се използва?
  • Когато е необходима допълнителна регулировка на ангъла
  • Когато не е възможна винтова връзка
  • Когато се изисква голяма дължина на водача
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт

Сглобяване
 
В зависимост от натоварванията са разгледани различни методи за закрепване. При ниски радиални натоварвания е достатъчно да се закрепи фланцовият лагер iglidur® с два болта от едната страна. При по-високи радиални натоварвания се препоръчва да се подпре фланцовият лагер iglidur® в отвор от подсилената страна в посока на натоварването. За този отвор са допустими големи толеранси, тъй като той служи само за допълнителна опора на фланцовия лагер iglidur®. За да се постигнат по-високи радиални натоварвания в лагерите, фланцов лагер на iglidur® може да се пресова в препоръчителен отвор за корпус с H толеранси. Допълнителните болтове осигуряват прилeпването на лагера в корпуса. Не са необходими специални инструменти или оборудване за монтаж на фланцовите лагери iglidur®, които не се нуждаят от поддръжка. Дори подравняването на лагери на валове с множество лагери е лесно по време на монтажа.
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation