1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: JFL-25
- Материал: iglidur® J
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 25 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Ниско износване срещу различни валови материали
- Ниски коефициенти на триене при работа на сухо
- Заглушаване на вибрациите
iglidur® - фланцов лагер с два отвора, без нужда от поддръжка
С този тип е възможно ползването на висококачествени плъзгащи лагери iglidur® на места, където препоръчителните толеранси на отвор за корпус не са възможни. Поради типа на лагера, са възможни високи натоварвания, въпреки че се поставят минимални изисквания към прецизността на корпуса.
Едно от основните предимства на фланцовите лагери iglidur® J с две отвори е комбинацията от нисък коефициент на триене при работа на сухо и ниска склонност към stick-slip ефект. С препоръчително максимално повърхностно налягане от 35 MPa, фланцовите лагери iglidur® J не са подходящи за екстремни натоварвания.
Сглобяване
В зависимост от натоварванията са разгледани различни методи за закрепване. При ниски радиални натоварвания е достатъчно да се закрепи фланцовият лагер iglidur® с два болта от едната страна. При по-високи радиални натоварвания се препоръчва да се подпре фланцовият лагер iglidur® в отвор от подсилената страна в посока на натоварването. За този отвор са допустими големи толеранси, тъй като той служи само за допълнителна опора на фланцовия лагер iglidur®. За да се постигнат по-високи радиални натоварвания в лагерите, фланцов лагер на iglidur® може да се пресова в препоръчителен отвор за корпус с H толеранси. Допълнителните болтове осигуряват прилeпването на лагера в корпуса. Не са необходими специални инструменти или оборудване за монтаж на фланцовите лагери iglidur®, които не се нуждаят от поддръжка. Дори подравняването на лагери на валове с множество лагери е лесно по време на монтажа.
С този тип е възможно ползването на висококачествени плъзгащи лагери iglidur® на места, където препоръчителните толеранси на отвор за корпус не са възможни. Поради типа на лагера, са възможни високи натоварвания, въпреки че се поставят минимални изисквания към прецизността на корпуса.
Едно от основните предимства на фланцовите лагери iglidur® J с две отвори е комбинацията от нисък коефициент на триене при работа на сухо и ниска склонност към stick-slip ефект. С препоръчително максимално повърхностно налягане от 35 MPa, фланцовите лагери iglidur® J не са подходящи за екстремни натоварвания.
- Много добра износоустойчивост
- Лек
- Без смазване
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Сглобяване
В зависимост от натоварванията са разгледани различни методи за закрепване. При ниски радиални натоварвания е достатъчно да се закрепи фланцовият лагер iglidur® с два болта от едната страна. При по-високи радиални натоварвания се препоръчва да се подпре фланцовият лагер iglidur® в отвор от подсилената страна в посока на натоварването. За този отвор са допустими големи толеранси, тъй като той служи само за допълнителна опора на фланцовия лагер iglidur®. За да се постигнат по-високи радиални натоварвания в лагерите, фланцов лагер на iglidur® може да се пресова в препоръчителен отвор за корпус с H толеранси. Допълнителните болтове осигуряват прилeпването на лагера в корпуса. Не са необходими специални инструменти или оборудване за монтаж на фланцовите лагери iglidur®, които не се нуждаят от поддръжка. Дори подравняването на лагери на валове с множество лагери е лесно по време на монтажа.
Не сте сигурни дали пасва?