iglidur® G, фланцов лагер, mm - GFM

Класика със отлично съотношение цена/качество

iglidur® G, фланцов лагер, mm - GFM
iglidur® G, фланцов лагер, mm - GFM drawing
1 от 2
iglidur® G, фланцов лагер, mm - GFM
iglidur® G, фланцов лагер, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: GFM-0304-02
  • Материал: iglidur® G
  • Форма: Фланцови лагери
  • Размери:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 0.5 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отличен коефициент на триене
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Особено устойчиви на мръсотия и прах
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
  • поведение на замъгляване в съответствие с DIN 75201-B
Над 250 000 производителя по света разчитат на 100% без смазване и без нужда от поддръжка iglidur® полимерни лагери.
https://www.igus.eu/info/plain-bearings

iglidur® G | Универсалният
iglidur® G плъзгащите лагери покриват различни изисквания. Затова материалът с право се нарича универсален. Типичните приложения включват средни до високи натоварвания, средни скорости на повърхността и средни температури. iglidur® G е многобоец сред материалите на iglidur®. Представя се много добре във всички технически дисциплини и е класическият универсален, особено що се отнася до цялостните механични, топлинни и трибологични спецификации.

Типични приложения

Селско стопанство
Автомобилостроене
Строителни машини
Машини за металообработка
Фитнес и спорт

Открийте още приложения тук:
Индивидуални индустриални решения

 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходим икономичен лагер с универсално представяне
  • За ниски до средни скорости на повърхността
  • Когато лагерът трябва да работи с различни материали на вала
  • За въртящи се и ротационни движения
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи

Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - сглобяване, залепване, обработка
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation