1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: GFM-0607-029
- Материал: iglidur® G
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 7 mm
- d3 11 mm
- b1 2.9 mm
- b2 0.5 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отличен коефициент на триене
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Особено устойчиви на мръсотия и прах
- Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
- Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
- поведение на замъгляване в съответствие с DIN 75201-B
Над 250 000 производителя по света разчитат на 100% без смазване и без нужда от поддръжка iglidur® полимерни лагери.
https://www.igus.eu/info/plain-bearings
iglidur® G | Универсалният
iglidur® G плъзгащите лагери покриват различни изисквания. Затова материалът с право се нарича универсален. Типичните приложения включват средни до високи натоварвания, средни скорости на повърхността и средни температури. iglidur® G е многобоец сред материалите на iglidur®. Представя се много добре във всички технически дисциплини и е класическият универсален, особено що се отнася до цялостните механични, топлинни и трибологични спецификации.
Типични приложения
Селско стопанство
Автомобилостроене
Строителни машини
Машини за металообработка
Фитнес и спорт
Открийте още приложения тук:
Индивидуални индустриални решения
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи
Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - сглобяване, залепване, обработка
https://www.igus.eu/info/plain-bearings
iglidur® G | Универсалният
iglidur® G плъзгащите лагери покриват различни изисквания. Затова материалът с право се нарича универсален. Типичните приложения включват средни до високи натоварвания, средни скорости на повърхността и средни температури. iglidur® G е многобоец сред материалите на iglidur®. Представя се много добре във всички технически дисциплини и е класическият универсален, особено що се отнася до цялостните механични, топлинни и трибологични спецификации.
Типични приложения
Селско стопанство
Автомобилостроене
Строителни машини
Машини за металообработка
Фитнес и спорт
Открийте още приложения тук:
Индивидуални индустриални решения
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи
Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - сглобяване, залепване, обработка
Не сте сигурни дали пасва?