1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: HFM-0405-04
- Материал: iglidur® H
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Още iglidur® H част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Подходящ за изключително високи скорости
- Много ниско влагопоглъщане
- Добра износоустойчивост под вода
- Много висока устойчивост към среди
- Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
iglidur® H | Висока температура и химическа устойчивост
iglidur® H е термопластичен материал с армировка от влакна, специално разработен за приложения във висока влажност или под вода. Плъзгащите лагери от iglidur® H могат да се използват напълно без смазване; при мокри приложения заобикалящата среда действа като допълнителен смазочен материал. Подходящ за температури до +200°C. Много нисък коефициент на триене при използване с закалени валове.
Типични приложения
Напитки
Медицински технологии
Офшорна промишленост
Корабостроене
Открийте още приложения тук:
Индустриални решения
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
iglidur® H е термопластичен материал с армировка от влакна, специално разработен за приложения във висока влажност или под вода. Плъзгащите лагери от iglidur® H могат да се използват напълно без смазване; при мокри приложения заобикалящата среда действа като допълнителен смазочен материал. Подходящ за температури до +200°C. Много нисък коефициент на триене при използване с закалени валове.
Типични приложения
Напитки
Медицински технологии
Офшорна промишленост
Корабостроене
Открийте още приложения тук:
Индустриални решения
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?