1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: JFM-2023-21
- Материал: iglidur® J
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 20 mm
- d2 23 mm
- d3 30 mm
- b1 21.5 mm
- b2 1.5 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отлична износоустойчивост при стайна температура
- Много добра износоустойчивост при средни температури
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Висока устойчивост към среди
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчива на мръсотия и прах
- Устойчив на плесен според DIN EN ISO 846
iglidur® J | издръжлив лагер
Фланшовите лагери iglidur® J се отличават преди всичко с ниски коефициенти на триене в сух режим на работа и много ниска тенденция към прещракване. При максимално препоръчително повърхностно налягане от 35MPa, плъзгащите лагери iglidur® J не са подходящи за екстремни натоварвания.
Типични приложения
вендинг автомати
Печатна индустрия
Напиткова индустрия
Авиация
чиста стая
Открийте още приложения тук:
Решения за индустрията
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Фланшовите лагери iglidur® J се отличават преди всичко с ниски коефициенти на триене в сух режим на работа и много ниска тенденция към прещракване. При максимално препоръчително повърхностно налягане от 35MPa, плъзгащите лагери iglidur® J не са подходящи за екстремни натоварвания.
Типични приложения
вендинг автомати
Печатна индустрия
Напиткова индустрия
Авиация
чиста стая
Открийте още приложения тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?