iglidur® A160, фланцов лагер, mm - A160FM

Спазване на разпоредбите на FDA и ЕС за химикали и храни

iglidur® A160, фланцов лагер, mm - A160FM
iglidur® A160, фланцов лагер, mm - A160FM drawing
1 от 2
iglidur® A160, фланцов лагер, mm - A160FM
iglidur® A160, фланцов лагер, mm - A160FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: A160FM-0608-06
  • Материал: iglidur® A160
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
  • Съответства на изискванията на FDA
  • В съответствие с изискванията на ЕО 10/2011
iglidur® A160 | В съответствие с разпоредбите на FDA и ЕС за обработка на химикали и храни
Лагерите iglidur® A160 се характеризират с изключителна устойчивост към среди при ниска себестойност. Трибологично оптимизираният материал може да се използва при температури до +90°C и отговаря на изискванията за съответствие в хранително-вкусовия сектор. Спецификационният профил е завършен от "оптичната откриваемост", често желана в индустрията, т.е. синьо оцветяване.

Типични области на приложение

Напитки
Храни
Медицинска технология

Още възможни приложения можете да намерите тук:
Индустриални решения

 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходима втулка с максимална устойчивост към среди
  • Когато е необходима ценово изгодна втулка с висока устойчивост към среди
  • Когато се изисква материал, съответстващ на 10/2011 ЕО
Кога не трябва да се използва?
Използвайте този филтър, за да намерите точния продукт за Вас 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на лагерите iglidur® зависят от материала и дебелината на стените. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулките с ниска абсорбция на влага могат да бъдат монтирани с малка хлабина на лагера. За дебелината на стените важи следното: колкото по-дебел е лагерът, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Методология на теста

Сглобяване
Втулките iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър с определената толерантност се задава след пресоване в отвора на корпуса. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно пресово пасване на лагерите. По този начин аксиалното и радиално изместване в Корпус са надеждно избегнати.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h