chainflex® моторен кабел CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Екструдирано под налягане без халогени TPE съединение 2. Екран от оплетена мед за висока якост на огъване 3. Екструдирано под налягане TPE съединение 4. Специален проводник с висока якост на огъване
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1 от 3
CF310.UL.25.01 product image
1. Екструдирано под налягане без халогени TPE съединение 2. Екран от оплетена мед за висока якост на огъване 3. Екструдирано под налягане TPE съединение 4. Специален проводник с висока якост на огъване
CF310.UL.25.01 video
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • Външна обвивка от TPE
  • Цялостен екран
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Забавящ горенето
  • Без силикон
  • UV устойчивост: Висока
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeit-dotCF310.UL.25.01
(1x2,5)C