iglidur® Q2, flange bearing, mm - Q2FM

The durable heavy duty bearing

iglidur® Q2, flange bearing, mm - Q2FM
iglidur® Q2, flange bearing, mm - Q2FM drawing
1 от 2
iglidur® Q2, flange bearing, mm - Q2FM
iglidur® Q2, flange bearing, mm - Q2FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: Q2FM-0507-05
  • Материал: iglidur® Q2
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5 mm
    • b2 1 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Suitable for high speeds
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Издръжливият лагер за тежки натоварвания
Плъзгащите лагери iglidur® Q2 имат голяма товароносимост и добра устойчивост на абразия при високи натоварвания. Съотношението цена-качество е отлично. Твърдите смазочни материали намаляват коефициента на триене и подобряват устойчивостта на износване, която е подобрена в сравнение с другите плъзгащи лагери iglidur®, особено за силно натоварени въртящи се приложения.Типични приложения

Селско стопанство
Строителни машини
Металообработващи машини

Намерете повече приложения тук:
Решения за индустрията

 
Кога да го използвам?
  • При възникване на високи динамични натоварвания
  • Когато, освен големи натоварвания, се появят удари, въздействия, замърсявания
  • За силно натоварени въртеливи движения
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h