iglidur® UW, лагер с фланец, mm - UWFM

Подводният издръжлив лагер, за бързо въртене под вода

iglidur® UW, лагер с фланец, mm - UWFM
iglidur® UW, лагер с фланец, mm - UWFM drawing
1 от 2
iglidur® UW, лагер с фланец, mm - UWFM
iglidur® UW, лагер с фланец, mm - UWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: UWFM-0304-05
  • Материал: iglidur® UW
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Ниска абсорбация на влага
  • Отлична износоустойчивост под вода
  • Висока устойчивост към среди
iglidur® UW | Издръжлив лагер, за бързо въртене под вода
Най-добрата iglidur® втулка за подводни приложения. Изключително износоустойчиви под вода, тествани и без нужда от поддръжка. Първи избор за приложения с помпи.

Типични приложения

Технология на флуидите

Открийте още приложения тук:
Решения за индустрията

 
Кога да го използвам?
  • За приложения под вода и в течна среда
  • За ниски натоварвания
  • За високи скорости на въртене
  • За екстремна устойчивост на износване при средно смазване и непрекъсната работа
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h