1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: GV0FM-0608-06
- Материал: iglidur® GV0
- Форма: Пазарувайте лагери с фланец
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
- Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | Класификация V0 съгласно UL94, универсален
iglidur® GV0 е първият материал на iglidur® с класификация V0 съгласно UL94 за универсално приложение в нормалния температурен диапазон. Предназначен е за приложения с високи изисквания за пожарозащита (интериор на превозни средства, авиация, строителни услуги и др.). Всички останали материали на iglidur® с класификация V0 са част от сегмента за висока температура. Общите механични и термични характеристики са до голяма степен съпоставими с тези на универсалния материал iglidur® G.
Типични области на приложение
Решения за индустрията
Допуски и измервателна система
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, поглъщането на влага и коефициентът на термично разширение са от значение. За плъзгащите лагери с малка абсорбция на влага е възможна по-малка хлабина на лагера. Правило за дебелината на стената: колкото по-дебела е стената на лагера, толкова по-големи са луфтовете.
Методи на тестване
Сглобяване
лагерите iglidur® са втулки за пресово пасване. Вътрешният диаметър се приспособява към съответния допуск след запресоването в отвор за корпус. Пресовото пасване може да надвишава до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно запресоване на лагерите. Надеждно предотвратява аксиални или радиални движения в корпуса.
iglidur® - монтаж, лепене, механична обработка
iglidur® GV0 е първият материал на iglidur® с класификация V0 съгласно UL94 за универсално приложение в нормалния температурен диапазон. Предназначен е за приложения с високи изисквания за пожарозащита (интериор на превозни средства, авиация, строителни услуги и др.). Всички останали материали на iglidur® с класификация V0 са част от сегмента за висока температура. Общите механични и термични характеристики са до голяма степен съпоставими с тези на универсалния материал iglidur® G.
Типични области на приложение
- Седалки за пътници
- Асансьори/подемна техника
- Ескалатори
- Разпределителни табла
- Панти
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и измервателна система
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, поглъщането на влага и коефициентът на термично разширение са от значение. За плъзгащите лагери с малка абсорбция на влага е възможна по-малка хлабина на лагера. Правило за дебелината на стената: колкото по-дебела е стената на лагера, толкова по-големи са луфтовете.
Методи на тестване
Сглобяване
лагерите iglidur® са втулки за пресово пасване. Вътрешният диаметър се приспособява към съответния допуск след запресоването в отвор за корпус. Пресовото пасване може да надвишава до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно запресоване на лагерите. Надеждно предотвратява аксиални или радиални движения в корпуса.
iglidur® - монтаж, лепене, механична обработка
Не сте сигурни дали пасва?