iglidur® A181, фланц лагери, имперски - A181FI

Универсалният лагер за контакт с храна

iglidur® A181, фланц лагери, имперски - A181FI
iglidur® A181, фланц лагери, имперски - A181FI drawing
1 от 2
iglidur® A181, фланц лагери, имперски - A181FI
iglidur® A181, фланц лагери, имперски - A181FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: A181FI-0203-03
  • Материал: iglidur® A181
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при стайна температура
  • Подходящ за високи скорости
  • Ниска абсорбация на влага
  • Висока устойчивост към среди
  • Изключително устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
  • Съответства на изискванията на FDA
  • Отговаря на стандарт EU 10/2011
iglidur® A181 | Универсалният лагер за контакт с храни
iglidur® A181 предлага както съответствие с FDA, така и с Регламент (ЕС) № 10/2011. Синият цвят също улеснява "оптичната откриваемост", което често се изисква в хранително-вкусовия сектор. Директно сравним с iglidur® A180 по отношение на механичните свойства, устойчивост към среди и температура, iglidur® A181 дори го превъзхожда по отношение на износоустойчивост при повечето приложения.

Типични области на приложение

Напитки
Храни
Медицинска технология

Още възможни приложения можете да намерите тук:
Индустриални решения

 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходимо съответствие с изискванията на FDA
  • Когато се изисква материал, съответстващ на 10/2011 ЕО
  • Когато е необходим универсален материал, подходящ за директен контакт с храни
Кога не трябва да се използва?
Използвайте този филтър, за да намерите точния продукт за Вас 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на лагерите iglidur® зависят от материала и дебелината на стените. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулките с ниска абсорбция на влага могат да бъдат монтирани с малка хлабина на лагера. За дебелината на стените важи следното: колкото по-дебел е лагерът, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Методология на теста

Сглобяване
Втулките iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър с определената толерантност се задава след пресоване в отвора на корпуса. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно пресово пасване на лагерите. По този начин аксиалното и радиално изместване в Корпус са надеждно избегнати.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h