1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: J350FI-0203-03
- Материал: iglidur® J350
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Още iglidur® J350 част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Добра износоустойчивост при стайна температура
- Много добра износоустойчивост при средни температури
- Добра износоустойчивост при високи температури
- Отличен коефициент на триене
- Много ниско влагопоглъщане
- Добра износоустойчивост под вода
- Висока устойчивост към среди
- Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
- Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Издръжлив лагер с висока стабилност на размерите при високи температури - приложим за различни видове валове и натоварвания
Мощна втулка за ротационни приложения - и това на различни стоманени валове: В лагери с Фланец iglidur® J350, експлоатационният живот може често да се умножи при натоварвания между 2MPa и 50MPa. Високата термоустойчивост прави материала много универсален.
Типични приложения
вендинг автомати
Автомобилостроене
Стъкларска промишленост
Машинен инструмент
Вижте още приложения тук:
Документи с решения по отрасли
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Мощна втулка за ротационни приложения - и това на различни стоманени валове: В лагери с Фланец iglidur® J350, експлоатационният живот може често да се умножи при натоварвания между 2MPa и 50MPa. Високата термоустойчивост прави материала много универсален.
Типични приложения
вендинг автомати
Автомобилостроене
Стъкларска промишленост
Машинен инструмент
Вижте още приложения тук:
Документи с решения по отрасли
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?