iglidur® Q2, фланцов лагер, имперски - Q2FI

Издръжливият лагер за тежко натоварване

iglidur® Q2, фланцов лагер, имперски - Q2FI
iglidur® Q2, фланцов лагер, имперски - Q2FI drawing
1 от 2
iglidur® Q2, фланцов лагер, имперски - Q2FI
iglidur® Q2, фланцов лагер, имперски - Q2FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: Q2FI-0203-03
  • Материал: iglidur® Q2
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Подходящ за високи скорости
  • Изключително устойчив на ъглово натоварване
  • Много устойчиви на удари и въздействия
  • Особено устойчиви на мръсотия и прах
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Издръжливият лагер за тежки натоварвания
Плъзгащите лагери iglidur® Q2 имат голяма товароносимост и добра устойчивост на абразия при високи натоварвания. Съотношението цена-качество е отлично. Твърдите смазочни материали намаляват коефициента на триене и подобряват устойчивостта на износване, която е подобрена в сравнение с другите плъзгащи лагери iglidur®, особено за силно натоварени въртящи се приложения.Типични приложения

Селско стопанство
Строителни машини
Металообработващи машини

Намерете повече приложения тук:
Решения за индустрията

 
Кога да го използвам?
  • При възникване на високи динамични натоварвания
  • Когато, освен големи натоварвания, се появят удари, въздействия, замърсявания
  • За силно натоварени въртеливи движения
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?