Стандартна свързваща серия C, захранващ конектор M40, включително Контакти

MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 5
Стандартна свързваща серия C, захранващ конектор M40, включително Контакти
Стандартна свързваща серия C, захранващ конектор M40, включително Контакти
Стандартна свързваща серия C, захранващ конектор M40, включително Контакти
Стандартна свързваща серия C, захранващ конектор M40, включително Контакти
Стандартна свързваща серия C, захранващ конектор M40, включително Контакти
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: magnesium die-casting/aluminium
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: HC female crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179629
Тип P, 6 полюса