Каруселен лагер xirodur® B180, много плавна работа, стъклени топки

BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
  • Серия с вътр. Ø: 40, 60, 100, 150 mm
  • Добра устойчивост на химикали и морска вода
  • Работна температура: от -40°C до +80°C
  • Материал на пръстена и кафеза: xirodur® B180
  • Материал на сферата: стъкло


Предлагат се и с топчета от неръждаема стомана

igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-40-B180-30-GL
80
40