1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: J3BFM-0608-06
- Материал: iglidur® J3B
- Форма: Пазарувайте лагери с фланец
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отлична износоустойчивост при стайна температура
- Много добра износоустойчивост при средни температури
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Добра износоустойчивост под вода
- Висока устойчивост към среди
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчива на мръсотия и прах
Доказаният дълготраен материал iglidur® J3 вече се предлага и в черно. Издръжливият лагер е специалист за въртящи се и пулсиращи натоварвания и също така е устойчив на медии.
Типични области на приложение:
мебелна техника, спортно и развлекателно оборудване, двуколесна техника
Типични области на приложение:
мебелна техника, спортно и развлекателно оборудване, двуколесна техника
Не сте сигурни дали пасва?