Какво представлява самонасочващият се сачмен лагер?
Самонасочващите се сачмени лагери, известни още като въртящи се лагери или въртящи се ролкови лагери, са двуредови
сачмени лагери съгласно
DIN 630, състоящи се от вътрешен пръстен с обща писта и външен пръстен, характеризиращ се с кух сферичен тип.
Функционалност на самонагаждащ се сачмен лагер
Поради по-ниската степен на допир на търкалящите елементи с външния пръстен в сравнение с едноредните търкалящи лагери, самонасочващият се сачмен лагер може да поеме
малко по-високо натоварване. Колко натоварване може да понесе сачменият лагер в аксиална посока зависи от съответния ъгъл на натоварване. Пистата, по която се движи сачмата на външния пръстен, има куха сферична форма, което означава, че вътрешният пръстен може да се завърта с сачмите около централната точка на самонасочващия се сачмен лагер с определени допустими отклонения, докато се върти едновременно. Въртенето е възможно без създаването на допълнително триене.
Области на приложение за самонагаждащи се сачмени лагери
Поради кухата форма на външен пръстен и произтичащата от това ъглова подвижност, самонасочващ се сачмен лагер се използват в приложения с по-големи отклонения, огъвания на вал и несъответствия.
Кога самонасочващият се сачмен лагер (въртящ се ролков лагер) е правилният избор за моето приложение?
- Когато е необходим голям ъгъл на завъртане
- Компенсация за отклонение на вала причинено от грешки при монтаж и обработка
- Приложения, при които винтът трябва да бъде подпорен и малкото аксиално изместване играе роля
Предимства на самонасочващите се сачмени лагери
За разлика от стандартния сачмен лагер с единичен ред, пистите на самонасочващи се сачмени лагери не са ограничени странично във външен пръстен. Самонасочващите се сачмени лагери могат свободно да се накланят странично във външния пръстен. В резултат на това няма повишаване на триенето, когато се появи момент на накланяне в ограничителната област на външните пръстени.
Нашите полимерни лагери са 100% без смазване, леки и устойчиви на корозия. Самонасочващи се сачмени лагери/въртящи се лагери не само компенсират несъосността на вал до 4°, но и поемат леко увеличени натоварвания благодарение на двойната сачмена писта.
Съвети за избор и грижа за самонасочващ се сачмен лагер
Самонасочващите се сачмени лагери са лесни за поддръжка, защото,
за разлика от конвенционалните търкалящи лагери, не изискват смазване. За разлика от споменатите по-горе алтернативи, за металните лагери е абсолютно необходимо да бъдат смазвани. Без подходящо смазване тези лагери бързо биха се
окислили и деформирали по време на работа поради високите фрикционни сили и липсата на охлаждане, което в най-лошия случай би могло да доведе до блокиране на лагера. Смазването е от решаващо значение, особено в затворени сачмени лагери, в противен случай пластмасовите или гумените уплътнения могат да станат порьозни. Това може да доведе до изтичане на смазочно масло
и лагерът да работи на сухо. Сачмените лагери от неръждаема стомана не ръждясват, но са значително по-скъпи от полимерните лагери. Благодарение на своите 100% спецификации без смазване, нашите полимерни сачмени лагери могат да се мият без усилие и да се почистват със сгъстен въздух, което води до
значително по-дълги интервали на поддръжка и
спестявате разходи.
Могат да се закупят самонасочващи се сачмени лагери в три монтажни размера за диаметри на вала от 10, 12 и 20 мм. Наличности на склад.