- Право движение благодарение на вътрешен/външно звено тип
- Тиха работа чрез интегрирана спирачка на радиалните стоп-кулачки
- Много висока стабилност благодарение на подрязания дизайн
- 15% по-голяма якост на опън (в сравнение с най-добрата стара серия E4), удължена неподдържана дължина чрез подобрена система stop-dog и вертикални радиални стопове
- Класификация по IPA - доклад IG 1303-640, тестван E4.32.10.063.0
Научете повече за стандартната серия E4.32 energy chain®
Серията E4.32 е подходяща за следните видове приложения:
- Вертикално: висящи приложения ≤ 80 m, стоящи приложения ≤ 5 m
- Хоризонтално: Неподдържани приложения ≤ 3,3 m, За приложения с плъзгане ≤ 200 m
- Кръгови движения: възможни въртеливи движения при необходимост от преработка (винаги се налагат механични промени при ъгъл на завъртане 180°)