- Право движение благодарение на вътрешен/външно звено тип
- Тиха работа чрез интегрирана спирачка на радиалните стоп-кулачки
- Много висока стабилност благодарение на подрязания дизайн
- 15% по-голяма якост на опън (в сравнение с най-добрата стара серия E4), по-голяма неподдържана дължина благодарение на подобрената система Stop-Dog и вертикалните радиални стопери
Научете повече за стандартната серия енергийни вериги E4.56 energy chain®
Серията E4.56 е подходяща за следните видове приложения:
- Вертикално: висящо приложение ≤ 100m, стоящо приложение ≤ 6m
- Хоризонтално: Неподдържани приложения ≤ 5 m, плъзгащи приложения ≤ 400 m
- Кръгови движения: възможни са въртящи се приложения, ако е необходимо с преработка (винаги се изисква механична обработка при ъгъл на завъртане от 180°)