1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: AX500FM-0608-06
- Материал: iglidur® AX500
- Форма: Пазарувайте лагери с фланец
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Износоустойчив материал за високи температури
- Съответства на EU10/2011
- Електропроводими
- Подходяща за високи работни температури
iglidur® AX500 | Кондуктов материал за високи температури и контакт с храни
Типични приложения
Напитки
Хранителна индустрия
Медицинска техника
Тук можете да намерите и други приложения:
Решения за индустрията
Допуски и измервателна система
Монтажната височина и допуските на обикновените лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал абсорбцията на влага и топлинното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниска абсорбция на влага могат да бъдат монтирани с по-малък хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стената: колкото по-дебела е стената на лагера, толкова по-голям трябва да бъде луфтът.
Методи за тестване
Сглобяване
Обикновените лагери iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се настройва само към подходящия толеранс след пресоване в отвора на корпуса. Разликата в пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно притискане на лагерите. По този начин аксиалните или радиалните движения в корпуса се избягват надеждно.
iglidur® - монтаж, лепене, обработка
- В съответствие с Регламент 10/2011 EC на ЕС
- Температуроустойчив от -100°C до +250°C
- Висока химическа устойчивост
- Без нужда от смазване и поддръжка
- Стандартна гама от склада
Типични приложения
Напитки
Хранителна индустрия
Медицинска техника
Тук можете да намерите и други приложения:
Решения за индустрията
Допуски и измервателна система
Монтажната височина и допуските на обикновените лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал абсорбцията на влага и топлинното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниска абсорбция на влага могат да бъдат монтирани с по-малък хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стената: колкото по-дебела е стената на лагера, толкова по-голям трябва да бъде луфтът.
Методи за тестване
Сглобяване
Обикновените лагери iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се настройва само към подходящия толеранс след пресоване в отвора на корпуса. Разликата в пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно притискане на лагерите. По този начин аксиалните или радиалните движения в корпуса се избягват надеждно.
iglidur® - монтаж, лепене, обработка
Не сте сигурни дали пасва?