1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: A180FL-10
- Материал: iglidur® A180
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 10 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Материалът iglidur® A180 отговаря на изискванията на Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) за многократен контакт с храни
- Добра устойчивост към среди
- За влажни среди
iglidur® - лагер с два монтажни отвора и Фланец, без нужда от поддръжка
При този тип е възможно да се използват високоефективни лагери iglidur® там, където е невъзможно да се осигури прецизен толеранс на отвор за корпус. Типът позволява високи натоварвания с минимални изисквания за прецизност на корпуса.
Фланцовите втулки, изработени от iglidur® A180, са подходящи за използване в директен контакт с храни. Поради това те са идеалното решение за лагерни точки при машините в хранителната индустрия, за опаковъчни линии, за производство на медицинско оборудване, битови уреди и др. Дори при наличие на ежедневно мокро почистване или контакт с влажна среда по време на процеса, iglidur® A180 има изключително ниско абсорбиране на влага.
Сглобяване
В зависимост от натоварванията могат да се разглеждат различни типове монтаж. При ниски радиални натоварвания е достатъчно просто да монтирате фланцовите лагери iglidur® върху повърхност с два винта. За по-високи радиални натоварвания се препоръчва да се поддържа фланцовият лагер iglidur® от усилената страна в посока на натоварването в отвор. Могат да се допуснат големи толеранси за тази дупка, тъй като е важно да се подкрепи допълнително фланцовият лагер iglidur®. За да се поддържат още по-големи радиални натоварвания, фланцовият лагер iglidur® може да се натисне с по-дългата страна в отвор с H толеранс. Допълнителната винтова връзка осигурява закрепването на лагера в корпуса. Не са необходими специални инструменти или устройства за сглобяване на фланцовите лагери iglidur® без нужда от поддръжка. Също така е лесно да се подравнят лагерите върху валове с множество лагери по време на сглобяването.
При този тип е възможно да се използват високоефективни лагери iglidur® там, където е невъзможно да се осигури прецизен толеранс на отвор за корпус. Типът позволява високи натоварвания с минимални изисквания за прецизност на корпуса.
Фланцовите втулки, изработени от iglidur® A180, са подходящи за използване в директен контакт с храни. Поради това те са идеалното решение за лагерни точки при машините в хранителната индустрия, за опаковъчни линии, за производство на медицинско оборудване, битови уреди и др. Дори при наличие на ежедневно мокро почистване или контакт с влажна среда по време на процеса, iglidur® A180 има изключително ниско абсорбиране на влага.
- Износоустойчиви
- Лек
- Без смазване
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Сглобяване
В зависимост от натоварванията могат да се разглеждат различни типове монтаж. При ниски радиални натоварвания е достатъчно просто да монтирате фланцовите лагери iglidur® върху повърхност с два винта. За по-високи радиални натоварвания се препоръчва да се поддържа фланцовият лагер iglidur® от усилената страна в посока на натоварването в отвор. Могат да се допуснат големи толеранси за тази дупка, тъй като е важно да се подкрепи допълнително фланцовият лагер iglidur®. За да се поддържат още по-големи радиални натоварвания, фланцовият лагер iglidur® може да се натисне с по-дългата страна в отвор с H толеранс. Допълнителната винтова връзка осигурява закрепването на лагера в корпуса. Не са необходими специални инструменти или устройства за сглобяване на фланцовите лагери iglidur® без нужда от поддръжка. Също така е лесно да се подравнят лагерите върху валове с множество лагери по време на сглобяването.
Не сте сигурни дали пасва?