iglidur® X, фланцов лагер с две отвора, mm

Специалист по химикали и температура, до 150 MPa статично

iglidur® X, фланцов лагер с две отвора, mm
iglidur® X, фланцов лагер с две отвора, mm drawing
1 от 2
iglidur® X, фланцов лагер с две отвора, mm
iglidur® X, фланцов лагер с две отвора, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: XFL-14
  • Материал: iglidur® X
  • Форма: Фланцови лагери
  • Размери:
    • d1 14 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Температуроустойчивост от -100 °С до +250 °С при непрекъсната работа
  • Отговаря на изискванията за противопожарна защита на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) за вътрешни части на самолети
  • Универсална химическа устойчивост
  • Висока якост на натиск
iglidur® - фланцов лагер с два отвора, без нужда от поддръжка
 
С този тип е възможно ползването на висококачествени плъзгащи лагери iglidur® на места, където препоръчителните толеранси на отвор за корпус не са възможни. Поради типа на лагера, са възможни високи натоварвания, въпреки че се поставят минимални изисквания към прецизността на корпуса.
 
iglidur® X се отличава с комбинация от висока температурна устойчивост и висока якост на натиск, както и добра устойчивост на химикали. iglidur® X е проектиран за по-високи скорости от другите лагери iglidur®.
  • Много добра износоустойчивост
  • Отговаря на изискванията за противопожарна защита на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) за вътрешни части на самолети
  • Лек
  • Без смазване
 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходимо фланцово лагер с болтов монтаж
  • Когато използването на лагер тип "клипс" като решение за захранващ канал не е достатъчно
  • Когато се изискват изключително високи толеранси на поглъщане
  • Когато пресовото пасване на вмъкнат лагер не е достатъчно, за да закрепи лагера аксиално
Кога не трябва да се използва?
  • Когато е необходима допълнителна регулировка на ангъла
  • Когато не е възможна винтова връзка
  • Когато се изисква голяма дължина на водача
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт

Сглобяване
 
В зависимост от натоварванията са разгледани различни методи за закрепване. При ниски радиални натоварвания е достатъчно да се закрепи фланцовият лагер iglidur® с два болта от едната страна. При по-високи радиални натоварвания се препоръчва да се подпре фланцовият лагер iglidur® в отвор от подсилената страна в посока на натоварването. За този отвор са допустими големи толеранси, тъй като той служи само за допълнителна опора на фланцовия лагер iglidur®. За да се постигнат по-високи радиални натоварвания в лагерите, фланцов лагер на iglidur® може да се пресова в препоръчителен отвор за корпус с H толеранси. Допълнителните болтове осигуряват прилeпването на лагера в корпуса. Не са необходими специални инструменти или оборудване за монтаж на фланцовите лагери iglidur®, които не се нуждаят от поддръжка. Дори подравняването на лагери на валове с множество лагери е лесно по време на монтажа.
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h