igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Последователно разпределение на натоварването благодарение на системата от въртящи се направляващи ролки.
- Опционална чистачка за замърсявания за приложения с високо натоварване
- Спестяване на разходи с корпус от цинкова леярна отливка
- Хоризонтална структура с 4 последователни лагери WJRM-51-20, 2 релси WS-20 на разстояние 1,000 мм, разстояние между лагерите 500 мм, сила на тежестта 250N, дължина на релсата 2,000 мм, 60,790 двойни хода
- 100% работа без смазване
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-20
20
1