Apiro стаен линеен робот

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 от 3
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image

Информация за продукта

  • Товароносимост до 1,5 kg
  • Работно пространство до 625 x 625 x 625 mm 
  • Степени на свобода: 3
  • Скорост: до 0,1 m/s
  • Повторяемост ± 0,5 mm
  • Мин. експлоатационен живот: 500 хиляди цикъла
  • По-лек от конвенционалните линейни роботи igus
Предлага се като опция
  • Други размери при запитване
  • Енергийни вериги (не са включени в комплектацията)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
Без контролер