iglidur® M250 лагери с двоен фланец, MKM

iglidur® M250 лагери с двоен фланец, MKM
iglidur® M250 лагери с двоен фланец, MKM drawing
iglidur® M250 лагери с двоен фланец, MKM
1 от 3
iglidur® M250 лагери с двоен фланец, MKM
iglidur® M250 лагери с двоен фланец, MKM drawing
iglidur® M250 лагери с двоен фланец, MKM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: MKM-1012-10
  • Материал: iglidur® M250
  • Форма: Пазарувайте лагери с двоен фланец
  • Размери:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 14 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:

iglidur® M250 | Здравият универсален с изключително потискане на вибрациите

Самосмазващият се материал iglidur® M250 се характеризира особено с устойчивост на удар, потискане на вибрациите и износоустойчивост. Той се оказва особено добър при натоварвания, при които е необходима функция за потискане на вибрациите на материала, напр. в спортни уреди и опаковъчни машини. Тъй като е способен и да задържа замърсявания, той е подходящ и за селскостопанска техника и градински инструменти.

Типични области на приложение

  • Агроинженерство
  • Машиностроене
  • Мебели / Индустриален дизайн
  • Текстилна промишленост

Кога да го използвате?

  • Когато материалът е изложен на тежко замърсяване
  • За отлично потискане на вибрациите
  • При ниски до средни скорости
  • Когато е необходимо механично преработка
  • Нечувствителен към ъглово натоварване
  • Висока устойчивост на удар
  • Големи дебелини на стените според DIN 1850

Кога не да го използвате?

  • За приложения в мокри зони
  • Когато се изисква много висока прецизност
  • За много гладки валове
  • Когато се изисква ценово изгоден материал с максимална износоустойчивост
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h