iglidur® M250, лагер с двоен фланец, MDM, mm

Клип, готов!

iglidur® M250, лагер с двоен фланец, MDM, mm
iglidur® M250, лагер с двоен фланец, MDM, mm drawing
1 от 2
iglidur® M250, лагер с двоен фланец, MDM, mm
iglidur® M250, лагер с двоен фланец, MDM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: MDM-1213-06
  • Материал: iglidur® M250
  • Форма: Онлайн магазин за лагери с двоен фланец
  • Размери:
    • d1 12 mm
    • b1 7 mm
    • d3 16.5 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
Застопоряващ се лагер с двоен фланец със симетричен фланец. Големият втори фланец позволява лагерът да поема по-големи аксиални сили и го фиксира аксиално дори при хлабаво разцивяване на корпуса.
Застопоряващ се лагер с двоен фланец със симетричен фланец. Големият втори фланец позволява на лагера да поеме по-високи аксиални сили и го захваща аксиално, дори в случай на хлабаво натегнати крепежни елементи. Специални характеристики: големи фланцови повърхности, симетричен фланец, лесен монтаж, лесно се защипва, сигурен механизъм, специални версии в съответствие с KTL
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h