iglidur® J, Фланец лагер, имперски - JFI

Универсален издръжлив лагер с висока устойчивост на износване на (почти) всички валове и с много нисък коефициент на триене

iglidur® J, Фланец лагер, имперски - JFI
iglidur® J, Фланец лагер, имперски - JFI drawing
1 от 2
iglidur® J, Фланец лагер, имперски - JFI
iglidur® J, Фланец лагер, имперски - JFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: JFI-0203-03
  • Материал: iglidur® J
  • Форма: Фланцови лагери
  • Размери:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отлична износоустойчивост при стайна температура
  • Много добра износоустойчивост при средни температури
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
  • Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
iglidur® J | издръжлив лагер
Фланшовите лагери iglidur® J се отличават преди всичко с ниски коефициенти на триене в сух режим на работа и много ниска тенденция към прещракване. При максимално препоръчително повърхностно налягане от 35MPa, плъзгащите лагери iglidur® J не са подходящи за екстремни натоварвания.

Типични приложения

вендинг автомати
Печатна индустрия
Напиткова индустрия
Авиация
чиста стая

Открийте още приложения тук:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • За високи скорости
  • Когато е необходима най-висока износоустойчивост при ниски до средни налягания
  • Малко износване при различни валове
  • Когато се изисква нисък коефициент на триене при работа на сухо
  • За потискане на вибрациите
  • Когато се изисква добра химическа устойчивост
  • За най-добра производителност с меки материали за вал
  • Ниска абсорбация на влага
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation