iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI

The tough all-rounder with excellent vibration dampening

iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI
iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI drawing
1 от 2
iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI
iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: MFI-0203-02
  • Материал: iglidur® M250
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.125 in
    • b2 0.032 in
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur® M250 | Здравият универсален лагер с отлично потискане на вибрациите
Самосмазващите се плъзгащи лагери iglidur® M250 се отличават с високата си удароустойчивост, потискане на вибрациите и износоустойчивост. Те се представят най-добре при натоварвания, където се изисква потискане на вибрациите на лагерите, например в спортно съоръжения и опаковъчни машини. Поради добрата способност да поглъщат мръсотия, те са най-подходящи за селскостопанска техника и градинско оборудване.

Типични приложения

Селско стопанство
Машиностроене
Мебели/Индустриален тип
Текстилна индустрия

Още приложения можете да намерите тук:
Индустриални решения

 
Кога да го използвам?
  • Когато лагерите са изложени на силно
    замърсяване
  • Когато е необходимо високо потискане на вибрациите
  • За ниски до средни скорости
  • Когато е необходимо механично разстъргване на отвора
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Висока устойчивост на удар
  • Дебелостенна в съответствие с DIN 1850
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation