7-ма ос за роботи Dobot
Нашата 7-ма ос е индивидуална и универсална. Тя разширява
обхвата на действие на роботите Dobot с 6000 mm (според техническия тип)
и ги прави много по-гъвкави. Оста със зъбен ремък drylin® ZLW-20200
е идеална като широка линейна ос с нисък профил.
За тази ос се предлага комплект адаптери за директна връзка с Dobot CAP.
Оста на зъбния ремък ZLW-20200 може да се доставя като готово за свързване
решение със съответния комплект адаптери. Алтернативно, комплектът адаптери може да бъде доставен
отделно. Оста може да се поръча със или без система за управление. За управление на
оста чрез Dobot CAP е необходима система за управление DLE-DOBT-EC-0001.
Нашата 7-ма ос се състои до голяма степен от нашите трибологично оптимизирани
полимери и спомага за значителното намаляване на разходите. Това се съчетава с дълъг експлоатационен живот и без нужда от поддръжка.
-
Гъвкава употреба на робот вместо неподвижна кинематика
-
Свързване чрез линейна каретка на зъбната ос ZLW-20200
-
Стандартна дължина на хода до 3 000 mm; до 6 000 mm по запитване
-
Адаптер за система e-chain®
-
Оста на зъбния ремък ZLW-20200 може да бъде доставена като готово за свързване решение
с подходящия комплект адаптери.
-
Управление чрез софтуер (без обратна кинематика)
-
Кинематика на робота: Dobot CR3, CR5, CR10 и CR16, както и igus®
robolink DC и DCi
Видео за въвеждане в експлоатация
Гледайте видеото за въвеждане в експлоатация тук
Примери за приложение
Типичните приложения на нашите седми оси включват приложения за вземане и поставяне,
приложения за заваряване и много други.
Система за управление със 7-ма ос за лесно въведение в автоматизацията
Устройството Dobot позволява опростена и интуитивна система за управление на роботи
и програмиране, което улеснява започването на работа с
автоматизация. Директна интеграция на разпределително табло с Dobot CAP
води до лесно и готово за свързване решение. Това позволява на
Седмата ос ще бъде преместена в софтуера Dobot CAP за много кратко време.
В момента са възможни решения със следната кинематика на робота Dobot:
Dobot CR3, CR5, CR10 и CR16. Главна система за управление не е
необходимо.
Разбира се, можете да използвате и собствена система за управление на робота.
Като алтернатива е възможно всяка ос да се управлява поотделно със система за управление,
например с нашата igus® D1 dryve
система за управление на двигателя. С тази архитектура на системата за управление се нуждаете от система за управление на двигателя и
допълнителна главна система за управление за всяка линейна ос или мотор, която поема контрола
координация на движението.
Системите за управление на двигателя не са част от частта и могат да бъдат поръчани
от нас като опция. igus® не предлага главна система за управление в момента.
Допълнителни аксесоари
Система за управление DLE-UR-0001
Ако не сте сигурни дали роботът е подходящ за вашето приложение,
Моля, свържете се с нас за демонстрация.