1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: JVSI-0608-06
- Материал: iglidur® J
- Форма: Продукти с предварителна стегнатост лагери без хлабина
- Размери:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Стандартна продуктова гама от склад
- радиално и аксиално предварително напрегнати плъзгащи лагери
- Напълно без луфт при разтоварено състояние
- Материал: iglidur® J
- Без нужда от поддръжка и с изчислен експлоатационен живот
iglidur® JVSM - Преднатеглени лагери без хлабина
iglidur® JVSI и JVFI лагерите са без хлабина в ненатоварено състояние поради осовото и/или радиалното напрежение. Материалът iglidur® J има изключително ниски коефициенти на триене при работа на сухо и много нисък ефект на залепване и плъзгане. Идеален за "монтаж срещу вибрации" на лагерите на педала и др.
iglidur® JVSI и JVFI лагерите са без хлабина в ненатоварено състояние поради осовото и/или радиалното напрежение. Материалът iglidur® J има изключително ниски коефициенти на триене при работа на сухо и много нисък ефект на залепване и плъзгане. Идеален за "монтаж срещу вибрации" на лагерите на педала и др.
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Не сте сигурни дали пасва?