iglidur® J260, flange bearing, mm - J260FM

Ideal for plastic shafts

iglidur® J260, flange bearing, mm - J260FM
iglidur® J260, flange bearing, mm - J260FM drawing
1 от 2
iglidur® J260, flange bearing, mm - J260FM
iglidur® J260, flange bearing, mm - J260FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: J260FM-0608-06
  • Материал: iglidur® J260
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
iglidur® J260 | Идеален за пластмасови валове
Материалът iglidur® J260 се доказва отново и отново там, където се изисква най-дълъг експлоатационен живот и коефициенти на триене - особено във връзка с пластмасови валове! iglidur® J260 е подобен на iglidur® J, издръжлив лагер с отлични свойства на износване, като горната граница на дълготрайната експлоатационна температура от +120°C осигурява повече резерви.

Типични приложения

вендинг автомати
Машинни инструменти
Роботи

Открийте още приложения тук:
Решения по индустрии
 
Кога да го използвам?
  • Когато се използват полимерни валове
  • Когато температурните възможности на iglidur® J не са достатъчни
  • Когато се изисква плъзгащ лагер с нисък коефициент на триене
  • Когато е необходима висока износоустойчивост при средни натоварвания
  • Когато се изисква добра устойчивост на течни среди
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h