1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: X6FM-0304-05
- Материал: iglidur® X6
- Форма: Пазарувайте лагери с фланец
- Размери:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Добра износоустойчивост при средни температури
- Отлична износоустойчивост при високи температури
- Подходящ за изключително високи скорости
- Много ниско влагопоглъщане
- Добра износоустойчивост под вода
- Много висока устойчивост към среди
- Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
- Електропроводими
iglidur® X6 | Експлоатационен живот до шест пъти по-дълъг от iglidur® X
Благодарение на нанотехнологиите, iglidur® X6 има експлоатационен живот до шест пъти по-дълъг от този на високопроизводителния лагер iglidur® X в много въртящи се и въртящи се приложения - дори при температури над +100°C.
Типични приложения
Технология на флуидите
Стъкларска промишленост
Хранително-вкусова промишленост
Металорежещи машини
Текстилна промишленост
Открийте още приложения тук:
Решения за различни индустрии
Използвайте филтъра, за да откриете подходящия продукт
Допуски и измервателна система
Монтажните размери и отклоненията по допуск на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелина на стената: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагерите са лагер с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Надеждно предотвратява аксиални или радиални движения в корпуса.
iglidur® - сглобяване, лепене, механична обработка
Благодарение на нанотехнологиите, iglidur® X6 има експлоатационен живот до шест пъти по-дълъг от този на високопроизводителния лагер iglidur® X в много въртящи се и въртящи се приложения - дори при температури над +100°C.
Типични приложения
Технология на флуидите
Стъкларска промишленост
Хранително-вкусова промишленост
Металорежещи машини
Текстилна промишленост
Открийте още приложения тук:
Решения за различни индустрии
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и измервателна система
Монтажните размери и отклоненията по допуск на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелина на стената: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагерите са лагер с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Надеждно предотвратява аксиални или радиални движения в корпуса.
iglidur® - сглобяване, лепене, механична обработка
Не сте сигурни дали пасва?