iglidur® V400, фланцов лагер, mm - V400FM

За меки валове, до +200 °C

iglidur® V400, фланцов лагер, mm - V400FM
iglidur® V400, фланцов лагер, mm - V400FM drawing
1 от 2
iglidur® V400, фланцов лагер, mm - V400FM
iglidur® V400, фланцов лагер, mm - V400FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: VFM-0608-06
  • Материал: iglidur® V400
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при средни температури
  • Отлична износоустойчивост при високи температури
  • Много ниско влагопоглъщане
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Много висока устойчивост към среди
iglidur® V400 | За меки валове, до +200°C
Много износоустойчиви лагери за меки валове и температури до +200°C с ниска абсорбция на влага и много добра химическа устойчивост.

Типични приложения

вендинг автомати
Автомобилна индустрия
Авиация
Тежка техника / промишлено строителство

Намерете още приложения тук:
Промишлени решения
 
Кога да го използвам?
  • Когато се изисква екстремна износоустойчивост при меки валове
  • Когато е необходима най-висока устойчивост на износване при температури над +100°C.
  • Когато присъстват вибрации и ъглови натоварвания
  • Когато лагерът трябва да бъде устойчив на химикали
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?