iglidur® H370, фланцов лагер, имперски - H370FI

Изключително дълъг експлоатационен живот във вода и висока устойчивост към среди

iglidur® H370, фланцов лагер, имперски - H370FI
iglidur® H370, фланцов лагер, имперски - H370FI drawing
1 от 2
iglidur® H370, фланцов лагер, имперски - H370FI
iglidur® H370, фланцов лагер, имперски - H370FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: H370FI-0203-03
  • Материал: iglidur® H370
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при високи температури
  • Подходящ за много високи скорости
  • Отличен коефициент на триене
  • Много ниско влагопоглъщане
  • Отлична износоустойчивост под вода
  • Много висока устойчивост към среди
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Електропроводими 
iglidur® H370 | Най-висок експлоатационен живот под вода и висока устойчивост към среди
iglidur® H370 е правилното решение за приложения под вода. Лагерите поемат изключително високи натоварвания, устойчиви са на химикали и могат да се използват при температури до +200°C.Типични приложения

Флуидна технология
Офшорни приложения
Корабостроене
Тежко машиностроене / Строителство на съоръжения
Опаковъчна индустрия

Открийте много повече приложения в нашия раздел Индустриални решения

 
Кога да го използвам?
  • За използване под вода
  • Когато се изисква висока температурна устойчивост
  • Когато се изисква високо механично натоварване и износоустойчивост
  • Когато се изисква добра химическа устойчивост
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h