1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: A500TEM-05
- Материал: iglidur® A500
- Форма: Купете тарелчати пружини
- Размери:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- iglidur® A500: материал за високи температури
- Компенсация за аксиален луфт и производствени толеранси
- Лек
iglidur® A500 | Издръжлив на високи температури в хранителния сектор
iglidur® A500 е одобрен за директен контакт с храна. Той има изключително добра химическа устойчивост и следователно е подходящ за най-трудните приложения в среда на машини за хранителната промишленост. Въпреки че iglidur® A500 е много мек материал, той притежава и отлична якост на натиск, дори при високи температури.
Типични области на приложение
- Напиткова индустрия
- Хранителна индустрия
- Медицински технологии
Кога да го използвате?
- Когато се изисква съответствие с FDA
- Когато се изисква много висока химическа устойчивост
- Когато се изисква добра устойчивост на износване
- За температурна устойчивост от -100°C до +250°C
Кога не трябва да го използвате?
- Когато се изисква най-висока устойчивост на износване
- Когато не се изисква висока температура и химическа устойчивост
- Когато се изисква универсален лагер с ниска цена
Не сте сигурни дали пасва?