chainflex® контролен кабел CF78.UL

CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1. Масa PUR, екструдирана под налягане 2. Гъвкава оплетка от калайдисани медни проводници 3. TPE смес под налягане, запълваща фугите 4. Механически висококачествена TPE смес 5. Тънки проводници от мед без покритие 6. Централен елемент с висока якост на опън
igus-icon-lupe
CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1 от 3
CF78.UL.05.04 product image
1. Масa PUR, екструдирана под налягане 2. Гъвкава оплетка от калайдисани медни проводници 3. TPE смес под налягане, запълваща фугите 4. Механически висококачествена TPE смес 5. Тънки проводници от мед без покритие 6. Централен елемент с висока якост на опън
CF78.UL.05.04 product image
  • За приложения с високо натоварване
  • Сертифициран от DNV
  • PUR външна изолация
  • Цялостен екран
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Устойчив на срязване
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Забавящ горенето
  • Без халогени
  • Без силикон
  • UV-устойчиви
  • Без PVC
  • Маслоустойчив (съгласно DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeit-dotCF78.UL.05.04
(4G0,5)C