Информация за продукта
- Без свързващ кабел
- Комплектът се състои от 2x drylin D9
- Може да управлява стъпкови мотори с непрекъснат ток до 7A при захранващо напрежение до 48V
- Готов за употреба веднага
- Лесно управление
- Точно позициониране
Информация за продукта
немоторна управляваща система dryve - избор, клик, управление ...
Прецизна позициониране, безкрайни движения, непрекъснати движения - лесно зададени с новата уеб-базирана система за управление на линейни роботи и плоски линейни роботи, както и на Делта роботи с 2 оси.
Готов за употреба веднага
Системата за управление на двигателя dryve може да бъде адаптирана към вашите нужди с няколко настройки на превключвателите за потапяне.
По този начин всички необходими настройки могат да бъдат направени за една минута.
Точно позициониране - импулсен режим
Импулсът може да се използва за извършване на точно позициониране. Това може да се използва за разделяне на всяка стъпка на двигателя на още 128 частични движения.
Изчисляването на траекторията и подаването на тактовата честота се поемат от система за управление на по-високо ниво.
Лесна система за управление на движението - JOG или LOOP режим
Ако движенията трябва да се извършват с предварително зададена скорост с натискане на бутон, това може да се реализира с JOG режим.
От друга страна, ако се очаква непрекъснато движение с
предварително определена скорост между две крайни позиции, тогава
може да се използва режимът на повторение.
Силен инженеринг
Високото напрежение на захранване до 48 V осигурява висока скорост на въртене. Номиналният ток от 7 A, адаптиран към мотора, и високият пиков ток от 9,8 A водят до мощни и динамични движения.