Информация за продукта
- Без свързващ кабел
- Комплектът се състои от 3x drylin D7
- Може да управлява стъпкови мотори с постоянен ток до 2,7A с напрежение на захранване до 48V
- Готов за употреба веднага
- Лесно управление
- Точно позициониране
Информация за продукта
Система за управление на мотора dryve - изберете, кликнете, контролирайте ...
прецизно позициониране, безкрайни движения, непрекъснати движения от край до край - просто дефинирани с новата уеб-базирана система за управление за стайни линейни роботи и 3-ос Делта роботи.
Готов за употреба веднага
Системата за управление на двигателя dryve може да бъде адаптирана към вашите нужди с няколко настройки на превключвателите за потапяне.
По този начин всички необходими настройки могат да бъдат направени за една минута.
Точно позициониране - импулсен режим
Импулсът може да се използва за извършване на точно позициониране. Това може да се използва за разделяне на всяка стъпка на двигателя на още 128 частични движения.
Изчисляването на траекторията и подаването на тактовата честота се поемат от система за управление на по-високо ниво.
Лесна система за управление на движението - JOG или LOOP режим
Ако движенията трябва да се извършват с предварително зададена скорост с натискане на бутон, това може да се реализира с JOG режим.
От друга страна, ако се очаква непрекъснато движение с
предварително определена скорост между две крайни позиции, тогава
може да се използва режимът на повторение.
Силно инженерство
Високото захранващо напрежение до 48V гарантира
високи скорости на мотора. Номиналният ток от 2,2 A, съобразен с мотора, и високият пиков ток от 3 A осигуряват мощни и динамични движения.