Информация за продукта
- Без свързващ кабел
- Комплектът включва: 3x drylin D9
- Може да управлява стъпкови мотори с непрекъснат ток до 7A при захранващо напрежение до 48V
- Готов за употреба веднага
- Лесно управление
- Точно позициониране
Информация за продукта
моторна управляваща система dryve - свържете, изберете, контролирайте...
Точно позициониране, непрекъснати движения - лесно дефинирани с новата уеб-базирана система за управление на стайни линейни роботи и 3-осни Делта роботи.
Готов за употреба веднага
Системата за управление на двигателя dryve може да бъде адаптирана към вашите нужди с няколко настройки на превключвателите за потапяне.
По този начин всички необходими настройки могат да бъдат направени за една минута.
Точно позициониране - импулсен режим
Импулсът може да се използва за извършване на точно позициониране. Това може да се използва за разделяне на всяка стъпка на двигателя на още 128 частични движения.
Изчисляването на траекторията и подаването на тактовата честота се поемат от система за управление на по-високо ниво.
Лесна система за управление на движението - JOG или LOOP режим
Ако движенията трябва да се извършват с предварително зададена скорост с натискане на бутон, това може да се реализира с JOG режим.
От друга страна, ако трябва да се извърши непрекъснато движение с
предварително зададена скорост между две крайни позиции, тогава
можете да използвате режим на цикъл за това.
Силна инженерия
Високото захранващо напрежение до 48V осигурява високи скорости на двигателя. Номиналният ток от 7A, съответстващ на двигателя, и високият пиков ток от 9,8A водят до мощни и динамични движения.