Ротари линейна маса Apiro

LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 от 3
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image

Информация за продукта

  • Товароносимост до 1,5 kg
  • Работно пространство до 390 mm 
  • Степени на свобода: 2
  • Скорост: до 0,1 m/s
  • Мин. експлоатационен живот: 1 милион цикъла
  • Точност на повторението ± 0,5 mm

Предлага се като опция

  • Други размери при поискване
  • Енергийни вериги (не са включени в обхвата на доставката)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RL-8-250-0100
Без контролер