xiros® изолационна вложка за лагер, за UC корпус, топчета от неръждаема стомана

BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing

  • За валове Ø: 20, 25, 30 mm
  • 1:1 замяна на метални сачмени лагери в общи UC стоящи лагери
  • Много плавна работа
  • Работна температура: от -40 °C до +80 °C
  • Материал на корпуса: стоманена отливка
  • Материал на пръстена: xirodur® B180
  • Материал на сачмите: Неръждаема стомана
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SO-B180-30-ES-D
6004
Не сте сигурни дали пасва?