chainflex® дата кабел CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. TPE състав, екструдиран под налягане 2. Оплетка от стоманена тел с висока якост на огъване 3. Екструдиран клиновиден пълнеж 4. Две ядра подложени на особено кратка дължина на стъпката 5. Медно екраниране с особено висока якост на огъване 6. Екструдирана обвивка 7. Особено гъвкави, фини проводници
igus-icon-lupe
1 от 2
CF12.05.03.02 product image
1. TPE състав, екструдиран под налягане 2. Оплетка от стоманена тел с висока якост на огъване 3. Екструдиран клиновиден пълнеж 4. Две ядра подложени на особено кратка дължина на стъпката 5. Медно екраниране с особено висока якост на огъване 6. Екструдирана обвивка 7. Особено гъвкави, фини проводници
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • Външна обвивка от TPE
  • Цялостен екран
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Без халогени
  • Без силикон
  • Без PVC
  • UV-устойчиви
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeit-dotCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C