igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- За приложения със средно натоварване
- PVC външна обвивка
- Забавящ горенето
- Без силикон
- Не е устойчив на масло
- CFRIP®
- Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeit-dotCF130.03.02.UL
2x0.34
Типични области на приложение
| Двойни ходове* | 5 милиона | 7,5 милиона | 10 милиона | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| температура, | < 10м | ≥ 10 m | < 10м | ≥ 10 m | < 10м | ≥ 10 m |
| от/до [°C] | R мин. [Фактор x d] | R мин. [Фактор x d] | R мин. [Фактор x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14,5 |
| +15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14,5 |