igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
- За приложения със средно натоварване
- PVC външна обвивка
- Цялостен екран
- Устойчив на масло (според DIN EN 50363-4-1)
- Забавящ горенето
- Без силикон
- Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.03.02
(2x0,34)C
| Двойни ходове* | 5 милиона | 7,5 милиона | 10 милиона | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| температура, | < 10 м | ≥ 10 m | < 10 м | ≥ 10 m | < 10 м | ≥ 10 m |
| от/до [°C] | R мин. [Фактор x d] | R мин. [Фактор x d] | R мин. [Фактор x d] | |||
| +5 / +15 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
| +15 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14,5 | 17 |
| Двойни ходове* | 5 милиона | 7,5 милиона | 10 милиона | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| температура, | < 10м | ≥ 10 m | < 10м | ≥ 10 m | < 10м | ≥ 10 m |
| от/до [°C] | R мин. [Фактор x d] | R мин. [Фактор x d] | R мин. [Фактор x d] | |||
| +5 / +15 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
| +15 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14,5 | 17 |