Phase-out model
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- За най-тежки приложения и особено малки радиуси до 4 x d
- Външна обвивка от TPE
- Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
- Устойчивост на био-масла
- Без халогени
- Без силикон
- Без PVC
- UV-устойчиви
- Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0.14
igus-icon-info
This part is a discontinued model.