chainflex® CF299 data cable

Модел за постепенно спиране от производство
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength braiding of alloy wires 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded in one layer with particularly short pitch length 5. Conductor made of high flexural strength special alloy
igus-icon-lupe
1 от 2
CF299.01.08 product image
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength braiding of alloy wires 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded in one layer with particularly short pitch length 5. Conductor made of high flexural strength special alloy
  • За най-тежки приложения и особено малки радиуси до 4 x d
  • Външна обвивка от TPE
  • Цялостен екран
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Устойчивост на био-масла
  • Без халогени
  • Без силикон
  • Без PVC
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Тази част е спрян модел.