chainflex® серво кабел CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Механично екструдиран и маслостабилен TPE материал 2. Екран от медни нишки с висока якост на огъване 3. екструдиран клиновиден пълнеж 4. Изключително висока якост на огъване, екраниран с медни нишки 5. Захранващи ядра с контролни елементи, навити около ядро с висока якост на опън 6. Специален продовник с висока якост на огъване
igus-icon-lupe
1 от 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Механично екструдиран и маслостабилен TPE материал 2. Екран от медни нишки с висока якост на огъване 3. екструдиран клиновиден пълнеж 4. Изключително висока якост на огъване, екраниран с медни нишки 5. Захранващи ядра с контролни елементи, навити около ядро с висока якост на опън 6. Специален продовник с висока якост на огъване
  • За приложения с високо натоварване
  • Външна обвивка от TPE
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Без халогени
  • Без силикон
  • Цялостен екран
  • Без PVC
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeit-dotCF29.15.15.02.01.D
(4G1,5+(2x1,5)C)C