захранващ кабел chainflex® CF300.UL.D шпинделен кабел, единични ядра

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Екструдирана под налягане, Забавящ горенето TPE смес
2. Механично висококачествена TPE смес
3. оплетен проводник в особено устойчив на огъване вариант, изработен от голи медни жици
igus-icon-lupe
1. Екструдирана под налягане, безхалогенна TPE смес 2. Механично висококачествена TPE смес 3. Оплетен проводник в особено здрава на огъване версия, изработена от голи медни проводници
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
1 от 4
захранващ кабел chainflex® CF300.UL.D шпинделен кабел, единични ядра
1. Екструдирана под налягане, Забавящ горенето TPE смес
2. Механично висококачествена TPE смес
3. оплетен проводник в особено устойчив на огъване вариант, изработен от голи медни жици
1. Екструдирана под налягане, безхалогенна TPE смес 2. Механично висококачествена TPE смес 3. Оплетен проводник в особено здрава на огъване версия, изработена от голи медни проводници
захранващ кабел chainflex® CF300.UL.D шпинделен кабел, единични ядра
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • Външна обвивка от TPE
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Забавящ горенето
  • Без силикон
  • UV устойчивост: Висока
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeit-dotCF300.UL.40.01.D
1x4,0