igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
- За гъвкави приложения
- iguPUR външна обвивка
- Маслоустойчив (съгласно DIN EN 50363-10-2)
- Без силикон
- Забавящ горенето
- Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeit-dotCF894.022
((2x0,25)+5x0,5)C
Типични области на приложение
| Двойни ходове* | 1 милион | 3 милиона | 5 милиона |
|---|---|---|---|
| температура, | R мин. | R мин. | R мин. |
| от/до [°C] | [Фактор xd] | [Фактор xd] | [Фактор xd] |
| -20 / -10 | 17,5 | 18,5 | 19.5 |
| -10 /+70 | 15 | 16 | 17 |
| +70 / +80 | 17,5 | 18,5 | 19.5 |